Anschlussgröße

    Anschlussart

      Mit Ventil?

        Einbaumöglichkeit

          Sterilisationsmethoden

            RFID-gestützt?

              HFC39-Serie

              Die Kupplungen der Serie HFC39 ermöglichen ein aseptisches Trennen. Automatische Absperrventile unterbrechen den Durchgangspfad vor dem vollständigen Trennen, schützen wertvolle Medien und eliminieren die Notwendigkeit von Quetschklemmen oder Schlauchschweißgeräten. Eine einfach zu bedienende Daumentaste bietet sicheres Verbinden - auch mit einer Hand.

              Eigenschaften Vorteile
              Automatische Absperrventile Validierte aseptische Kupplung für vorsterilisierte Systeme
              Hörbarer "Klick" Gewährleistet eine sichere Verbindung
              Leichtes Gewicht Einfacher Anschluss an Single-Use Schlauchsets
              BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen
              Betriebsdruck: Vakuum bis 8,62 bar (125 psi)
              Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C /  -40°F bis 280°F
               
              Material:
              Hauptkomponenten:

              Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

              O-Ringe:

              Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

              Feder: Edelstahl 316
                 
              Sterilisationsmethoden:  
              Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
              Autoclav:

              Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten. Bis zu 25 Zyklen für ungekuppelte Einheiten und ein Zyklus für gekuppelte Einheiten.

              HFC39 Water FlowLC Pressure Range
                 

              ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

              single shut-off Kv ~ 23,05 max. (Cv ~ 1.6 max.)
              Kv ~ 21,61 max. (Cv ~ 1.5 max.)


              Legend

              Kv Werte basieren auf lpm und bar
              Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

              11 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Product

              Bodies

              HFCD17439M Produktbild

              HFCD17439M

              1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              HFCD17839M Produktbild

              HFCD17839M

              1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
              HFCD17639M Produktbild

              HFCD17639M

              3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

              Caps & Plugs

              HFC30039M Produktbild

              HFC30039M

              Sealing Plug HFC39
              HFC32039 Produktbild

              HFC32039

              Sealing Cap HFC39

              Inserts

              HFCD22839M Produktbild

              HFCD22839M

              1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
              HFC22639M Produktbild

              HFC22639M

              3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
              HFCD22639M Produktbild

              HFCD22639M

              3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
              HFC22439M Produktbild

              HFC22439M

              1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
              HFCD22439M Produktbild

              HFCD22439M

              1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
              HFC22839M Produktbild

              HFC22839M

              1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
              11 Elemente
              • «
              • 1
              • »

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen