It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
MPC/MPX Stecker-Adapter bieten den Anwendern mehr Flexibilität, da jetzt auch Einwegsysteme miteinander verbunden werden können, deren Schlauchenden zwei identische Kupplungen aufweisen. Durch die Verbindung von MPC und MPX-Kupplungen kann der Anwender auch eine Reduzierung erreichen, wenn er einen Übergang von Schläuchen mit Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8’’) bis zu 12,7 cm (1/2’’) vornehmen muss.
Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.