Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

AseptiQuik S-Verbinder

AseptiQuik® S-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-S Verbinders, der kleinen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer kleinerer Mengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik S bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

Download der AseptiQuik S Broschüre (PDF)

AseptiQuik S Introduction video AseptiQuik S Assembly video AseptiQuik S Best Practices video
Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbinderhälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbinderhälften
DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (bis zu 60 psi)
Typischer Durchfluss-Koeffizient: Cv 1,74 bei 1/4“ auf 1/4“ und 0,19 bei 1/8“ auf 1/8“

Material

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Zuglaschen/Kappen: Polycarbonat (blau, Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

Anschlussgrößen

Größen: 1/8“, 1/4“ und 3/8“ (3,2mm, 6,4mm und 9,5mm) Schlauchtüllen-Anschluss, 3/4“ Sanitäranschluss und MPC-Steckeranschluss

Sterilisationsmethoden

Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through

Kv 25,05 (Cv 1.74)6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
Kv 2,74 (Cv 0.19) 3,2mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
CvWerte in Klammern auf gpm und psi

12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Genderless

AQS17002 Produktbild

AQS17002

AQS17002
1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
Produkt-ID: AQS17002
AQS17002HT Produktbild

AQS17002HT

AQS17002HT
1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
Produkt-ID: AQS17002HT
AQS17004 Produktbild

AQS17004

AQS17004
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
Produkt-ID: AQS17004
AQS17004HT Produktbild

AQS17004HT

AQS17004HT
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
Produkt-ID: AQS17004HT
AQS17006 Produktbild

AQS17006

AQS17006
3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
Produkt-ID: AQS17006
AQS17006HT Produktbild

AQS17006HT

AQS17006HT
3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
Produkt-ID: AQS17006HT
AQS17MPC Produktbild

AQS17MPC

AQS17MPC
Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert
Produkt-ID: AQS17MPC
AQS17MPCHT Produktbild

AQS17MPCHT

AQS17MPCHT
Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature
Produkt-ID: AQS17MPCHT
AQS33004 Produktbild

AQS33004

AQS33004
1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)
Produkt-ID: AQS33004
AQS33004HT Produktbild

AQS33004HT

AQS33004HT
1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)
Produkt-ID: AQS33004HT
AQS33012 Produktbild

AQS33012

AQS33012
3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector
Produkt-ID: AQS33012
AQS33012HT Produktbild

AQS33012HT

AQS33012HT
3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
Produkt-ID: AQS33012HT
12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products