AseptiQuik® L-Verbinder

Die großen, beidseitig baugleichen AseptiQuik®-Konnektoren mit 19mm (3/4“) und 25,4mm (1“) Schlauchtüllen-Anschluss sowie mit 1 1/2“ Sanitär-Anschluss ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen in einem nicht sterilen Umfeld. Die einfach zu bedienende Kupplung bietet vereinfachte Systemintegration und minimiert das Risiko von Bedienungsfehlern. Die robuste Ausführung bietet Prozesssicherheit und schafft Vertrauen; es werden keine zusätzlichen Klemmen oder Armaturen benötigt. Biopharma-Hersteller haben ein umfangreiches Kupplungssortiment (von 3/4“ bis 1 1/2“ Baugröße) in einer Qualität und Auswahl, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet wird.

AseptiQuik L Assembly AseptiQuik L Best Practices AseptiQuik L Introduction
Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Integration von Single-Use Systemen mit der gleichen Artikelnummer für beide Verbindungshälften
Robuste Ausführung Wiederholbare und zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
DREHEN – KLICKEN – ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen dienen als Schutzabdeckung und ermöglichen gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der korrekten Verbindung
Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar für 30 Tage (60 psi)
Bis zu 5,1 bar (75 psi) für 48 Stunden
Betriebstemperatur: Von 1 °C bis 40 °C (von 34 °F bis 104 °F)
 
Materialien:
Hauptkomponenten:

Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF

Ziehschlaufen und Abdeckung:

Polycarbonat (blau, Standardausführung), USP-Klasse VI, ADCF
Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardausführung) USP Klasse VI, ADCF
Farbe: weiß
Anschluss-Größen: 19,0mm (3/4“) und 25,4mm (1“) ID Schlauchtüllen

Sterilisiationsmethoden:  
Gammastrahlen:

Bis zu 50 kGy

Konformität: mit REACH, RoHS
   
AseptiQuik L Flow
   
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Cv~14.4 max

Legend

Legend

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Genderless

AQL33024HT Produktbild

AQL33024HT

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
AQL17012 Produktbild

AQL17012

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body
AQL17012HT Produktbild

AQL17012HT

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
AQL17016 Produktbild

AQL17016

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body
AQL17016HT Produktbild

AQL17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
AQL33024 Produktbild

AQL33024

1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

Alle anzeigen