AseptiQuik G-Konnektor

AseptiQuik® G-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-G Verbinders ermöglicht Anwendern einen Medientransfer und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik G bietet Biopharmazeutika-Herstellern jederzeit sterile, qualitativ hochwertige Verbindungen.

AseptiQuik G Introduction AseptiQuik G Assembly AseptiQuik G Best Practices
EigenschaftenVorteile
Baugleiche Teile für beide VerbindungshälftenEinfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
Robuste KonstruktionZuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
DREHEN-KLICKEN-ZIEHENIntuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte ZiehschlaufenZiehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
CPC KlickHörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
Chemische BeständigkeitAseptiQuik PPSU: Ermöglicht die Anwendung der baugleichen Verbinder in agressiver chemischer Umgebung
pH-BereichAseptiQuik PPSU: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten innerhalb aller Downstream-Prozesse mit einem pH-Bereich von 2 bis 12
Betriebsdruck:

bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Bis zu 5,1 bar (75 psi) bis 48 Stunden

Betriebstemperatur:

Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

Sterilisationsmethoden:

Gammastrahlen (blaue Standardversion & lila Hochleistungsversion) Bis zu 50 kGy Bestrahlung

Autoklavieren (weiße Hochtemperaturausführung):

Ein Zyklus bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

Anschlussgrößen:

6,4mm, 9,5mm 12,7mm, 19,00mm ID Schlauchtüllenanschluss (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ID)

 
Materialien:
Hauptkomponenten:

Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF (Standard- & Hochtemperaturausführung),
PPolyphenylsulfon – PPSU, USP Klasse VI, ADCF (AQG PPSU-Version)

Ziehschlaufen/Laschen:

Polycarbonat (blaue Standardausführung),
USP Klasse VI, ADCF,
Polycarbonat (weiße Hochtemperaturausführung),
USP Klasse VI, ADCF,
Polycarbonat (lila PPSU-Ausführung),
USP Klasse VI, ADCF
Dichtungen:

Silikon (transparent), platinvernetzt,
USP Klasse VI, ADCF

Membran:

Polyethylen (Standardversion, Hochtemperaturausführung)
USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon mit PTFE (Hochtemperaturausführung)
USP Klasse VI

  
  
AseptiQuik G Flow
  
Die Grafik gibt Ihnen einen ersten Einblick über die Leistungsfähigkeit der AQG-Produktlinie. Der schattierte Bereich zwischen dem oberen und unteren Wert (blaue Linien) steht für den Einsatzbereich der Produktfamilie. Je nach gewählter Kupplungskonfiguration ist demnach zu erwarten, dass die Werte innerhalb des schattierten Bereichs liegen.
   
straight-through

Kv ~ 25,05 (Cv ~ 1.74) 6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

16 Elemente

Product

Genderless

AQG17004 Produktbild

AQG17004

AQG17004
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
Produkt-ID: AQG17004
AQG17004HT Produktbild

AQG17004HT

AQG17004HT
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
Produkt-ID: AQG17004HT
AQG17104 Produktbild

AQG17104

AQG17104
1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
Produkt-ID: AQG17104
AQG17006 Produktbild

AQG17006

AQG17006
3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
Produkt-ID: AQG17006
AQG17006HT Produktbild

AQG17006HT

AQG17006HT
3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature
Produkt-ID: AQG17006HT
AQG17106 Produktbild

AQG17106

AQG17106
3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
Produkt-ID: AQG17106
AQG17008 Produktbild

AQG17008

AQG17008
1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
Produkt-ID: AQG17008
AQG17008HT Produktbild

AQG17008HT

AQG17008HT
1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
Produkt-ID: AQG17008HT
AQG17108 Produktbild

AQG17108

AQG17108
1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
Produkt-ID: AQG17108
AQG17012 Produktbild

AQG17012

AQG17012
3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
Produkt-ID: AQG17012
AQG17012HT Produktbild

AQG17012HT

AQG17012HT
3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
Produkt-ID: AQG17012HT
AQG17112 Produktbild

AQG17112

AQG17112
3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
Produkt-ID: AQG17112
16 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products