Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

AseptiQuik DC-Verbinder

AseptiQuk DC-Verbinder - erste All-In-One Single-Use Technologie, die sowohl ein steriles Verbinden als auch ein aseptisches Trennen ermöglicht. Mit dem neuen AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller von Biopharmazeutika schnelle und einfache sterile Verbindungen machen, selbst in einem nicht sterilen Umfeld.

Das intuitive Design des Verbinders mit "KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN" erleichtert Anwendern den Transfer ihrer Medien und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Nach dem Transfer erhält ein einfaches Trennen die Mediensterilität, indem externe Organismen daran gehindert werden in den Durchgangspfad einzudringen.

Das robuste Design und die automatischen Absperrventile ermöglichen zuverlässige Performance ohne Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen.

Eigenschaften Vorteile
KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Trennen in einem Schritt Erhält Mediensterilität
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Automatische Absperrventile Keine zusätzlichen Klemmen oder Schlauchschweißmaschinen
Robuste Konstruktion Integrierter Verschluss-Ring und innovative Dichtungstechnologie bieten zuverlässige Performance
Produktverfügbarkeit

Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


Betriebsdruck: Bis zu 4,4 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~11,09 bis 27,28
 
Material:
Verbinder

Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

Verschluss-Ring und Daumentaste:         Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF

Ziehschlaufen:

Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
Kappen:

Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Membrane:

Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF

Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

Feder:      Edelstahl 316 LVM
Schlauch-Anschluss:

6,4mm, 9,5mm und 12,7mm ID (1/4", 3/8" und 1/2" ID) 

   
Sterilisationsmethoden:  
Gammastrahlen:

Bis zu 50kGy

 

Autoclav: Hochtemperaturausführung (HT):

Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

   
Colder AseptiQuik DC Flow
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

     
Single Shut-Off Kv ~ 11,09 max. (Cv ~ 0.77 max.) 6,4mm Schlauchtülle
Kv~ 15,84max. (Cv ~1.1 max.) 9,5mm Schlauchtülle
Kv~ 17,28 max. (Cv ~1.2 max.)12,7mm Schlauchtülle


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQCDC17004 Produktbild

AQCDC17004

1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Body
AQCDC17006 Produktbild

AQCDC17006

3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Body
AQCDC17008 Produktbild

AQCDC17008

1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Body

Inserts

AQCDC22004 Produktbild

AQCDC22004

1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
AQCDC22006 Produktbild

AQCDC22006

3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
AQCDC22008 Produktbild

AQCDC22008

1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products