Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

AseptiQuik-Verbinder

AseptiQuik®-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterileVerbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das Design des Verbinders mit "KLICKEN, ZIEHEN, DREHEN" ermöglicht Anwendern einen einfachen Medientransfer und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Das robuste Design ermöglicht eine zuverlässige Performance ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

AseptiQuik Introduction AseptiQuik C Assembly AseptiQuik C Best Practices
Eigenschaften Vorteile
KLICKEN- ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
Marktverfügbarkeit

Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~207,36 max.
 
Material:
Verbinder:

Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

Verschluss-Ring: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF

Ziehschlaufen:

Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF

Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF

Kappen:

Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Membrane:

Polyethylen (Standardversion), UPS Klasse VI, ADCF

Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

   
Schlauch-Anschluss

12,7mm ID Schlauchtülle (1/2" ID)
9,5mm ID Schlauchtülle (3/8" ID)
3/4" Sanitär-Anschluss

   
Sterilisationsmethoden:  
Gammastrahlen:

Bis zu 50kGy

 

Autoclav: Hochtemperaturversion (HT):
Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten
   
Colder AseptiQuik Flow
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

     
straight-through Kv~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQC17006 Produktbild

AQC17006

AQC17006
3/8 Hose Barb AseptiQuik Body
Produkt-ID: AQC17006
AQC17006HT Produktbild

AQC17006HT

AQC17006HT
3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
Produkt-ID: AQC17006HT
AQC17008 Produktbild

AQC17008

AQC17008
1/2 Hose Barb AseptiQuik Body
Produkt-ID: AQC17008
AQC17008HT Produktbild

AQC17008HT

AQC17008HT
1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
Produkt-ID: AQC17008HT
AQC33012 Produktbild

AQC33012

AQC33012
3/4 Sanitary AseptiQuik Body
Produkt-ID: AQC33012
AQC33012HT Produktbild

AQC33012HT

AQC33012HT
3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature
Produkt-ID: AQC33012HT

Inserts

AQC22006 Produktbild

AQC22006

AQC22006
3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert
Produkt-ID: AQC22006
AQC22006HT Produktbild

AQC22006HT

AQC22006HT
3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
Produkt-ID: AQC22006HT
AQC22008 Produktbild

AQC22008

AQC22008
1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert
Produkt-ID: AQC22008
AQC22008HT Produktbild

AQC22008HT

AQC22008HT
1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
Produkt-ID: AQC22008HT
AQC44012 Produktbild

AQC44012

AQC44012
3/4 Sanitary AseptiQuik Insert
Produkt-ID: AQC44012
AQC44012HT Produktbild

AQC44012HT

AQC44012HT
3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature
Produkt-ID: AQC44012HT
12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products