Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

Steam-Thru Konnektor

Steam-Thru Verbindungen ermöglichen ein schnelles und einfaches steriles Verbinden zwischen Biopharma-Anlagen und Einweg-Beutelsystemen und Schlauchsets. Das Single-Use Design spart Zeit und Geld, da Reinigungs- und Validierungskosten in Verbindung mit Mehrwegskomponenten reduziert werden.

Steam-Thru Assembly Steam-Thru II Assembly Steam-Thru Best Practices
Eigenschaften Vorteile
Innovatives 3-Port Design Richtiger Steam-Thru SIP Prozess, der "dead legs" eliminiert und die Notwendigkeit need for laminar flow hoods
Patentiertes Absperrventil
Ermöglicht ein steriles Verbinden und Trennen und hohen Mediendurchfluss
Entriegelungstaste / Abreißmanschette Sichert Ventilposition; sichtbarer Indikator der einzelnen Prozessschritte 
Standardanschlüsse Schneller Anschluss an Biopharma-Anlagen und gängige Schlauchgrößen
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Dampf-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Bis zu 2,1 bar (30 psi) – Steam Thru
Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Durchfluss-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

Sterilisationsmethoden

nach vollständiger Verbindung (optional)
Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru: Bis zu 130°C/266°F bei max. ~1,6 bar (24 psi) für 60 Minuten
Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

Anschlussgrößen

1/2" und 3/8" Sclauchtüllenanschluss; 3/4" Sanitäranschluss

Material

Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
Abnehmbare Manschette: Polycarbonat
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through Kv ~ 60,48 - 66,24(Cv ~ 4.2 - 4.6) Steam-Thru
Kv ~ 74,88 - 115,2 (Cv ~ 5.2 - 8.0)Steam-Thru II


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

14 Elemente

Product

Other

STC1700000 Produktbild

STC1700000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC1700100 Produktbild

STC1700100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC1700200 Produktbild

STC1700200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC1700300 Produktbild

STC1700300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC1700500 Produktbild

STC1700500

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700600 Produktbild

STC1700600

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700700 Produktbild

STC1700700

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700800 Produktbild

STC1700800

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC2020000 Produktbild

STC2020000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC2020100 Produktbild

STC2020100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC2020200 Produktbild

STC2020200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC2020300 Produktbild

STC2020300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
14 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products