Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

AseptiQuik X-Verbinder

AseptiQuik® X-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit höherem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-ZIEHEN-DREHEN" des AseptiQuik-X Verbinders, der großen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer größerer Medienmengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik X bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

AseptiQuik X Introduction AseptiQuik X Assembly AseptiQuik X Best Practices
Eigenschaften Vorteile
DREHEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Robuste Konstruktion Zusätzliche Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchflusskoeffizient: Kv~207,36 max.
 
Material:
Hauptkomponenten:

Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

Verschluss-Ring:         Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF

Ziehschlaufen:

Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
Kappen:

Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Membrane:

Polyethylene (Standardversion),USP Klasse VI, ADCF

Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

   
Anschluss:

19,0mm und 25,4mm Schlauch-ID (3/4" und 1" ID) 
1-1/2" Sanitäranschluss

   
Sterilisationsmethoden:  
Gammastrahlen:

Bis zu 50kGy

 

Autoclav: Hochemperaturausführung (HT):

Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

   
Colder AseptiQuik X Flow
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

 

     
straight-through Kv ~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQX17012 Produktbild

AQX17012

AQX17012
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body
Produkt-ID: AQX17012
AQX17012HT Produktbild

AQX17012HT

AQX17012HT
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
Produkt-ID: AQX17012HT
AQX17016 Produktbild

AQX17016

AQX17016
1 Hose Barb AseptiQuik X Body
Produkt-ID: AQX17016
AQX17016HT Produktbild

AQX17016HT

AQX17016HT
1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
Produkt-ID: AQX17016HT
AQX33024 Produktbild

AQX33024

AQX33024
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body
Produkt-ID: AQX33024
AQX33024HT Produktbild

AQX33024HT

AQX33024HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature
Produkt-ID: AQX33024HT

Inserts

AQX22012 Produktbild

AQX22012

AQX22012
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert
Produkt-ID: AQX22012
AQX22012HT Produktbild

AQX22012HT

AQX22012HT
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature
Produkt-ID: AQX22012HT
AQX22016 Produktbild

AQX22016

AQX22016
1 Hose Barb AseptiQuik X Insert
Produkt-ID: AQX22016
AQX22016HT Produktbild

AQX22016HT

AQX22016HT
1 Hose Barb AseptiQuik Insert, High Temperature
Produkt-ID: AQX22016HT
AQX44024 Produktbild

AQX44024

AQX44024
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert
Produkt-ID: AQX44024
AQX44024HT Produktbild

AQX44024HT

AQX44024HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature
Produkt-ID: AQX44024HT
12 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products