Anschlussgröße

    Anschlussart

      Einbaumöglichkeit

        Sterilisationsmethoden

          RFID-gestützt?

            AseptiQuik STC-Konnektoren

            AseptiQuik®  STC-Konnektoren integrieren sowohl den sterilen AseptiQuik®-Verbinder wie auch den Steam-Thru® II SIP-Konnektor; Hersteller haben somit eine bessere Flexibilität bei ihren Edelstahlanlagen und Single-Use Prozessen. Der AseptiQuik STC-Konnektor hat einen Steam-Thru II-Konnektor, der über den Sanitär-Anschluss direkt an den Edelstahlbehälter angeschlossen wird.

            Durch die Verbindung der beiden Konnektoren in eine Einheit kann mit Hilfe eines Tri-Clamp-Anschlusses eine sterile AseptiQuik-Verbindung via SIP mit einer Edelstahlanlage gemacht werden. Nach dem SIP-Zyklus können unterschiedliche Single-Use Systeme angeschlossen werden. Der SIP-Prozess kann vorher gemacht werden und erlaubt eine schnelle und einfache sterile Verbindung mit der AseptiQuik-Komponente ohne eine Wartezeit von 30 - 60 Minuten.

             

            Eigenschaften Vorteile
            KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
            Innovatives Drei-Port Steam Design Ermöglicht wirklichen Steam-Through SIP-Prozess; Eliminierung von "dead legs"
            Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
            Patentiertes Dampfventil  Ermöglicht steriles Verbinden und Trennen von Edelstahlanlagen und ermöglicht hohen Mediendurchfluss
            Sanitär-Verbindung zwischen zwei Konnektoren Höhere Sicherheit als mit Schläuchen und Kabelbindern
            Colder Klick

            Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte

            Produktverfügbarkeit Kauf über mehrere Vertriebskanäle möglich
            Betriebsdruck:  
            Dampf-Position: Bis zu 2,4 bar (35 psi)
            Durchfluss-Position: Bis zu 1,4 bar (20 psi)
               
            Betriebstemperatur:      
            Dampf-Position: Bis zu 135°C (275°F) für 60 Minuten
            Durchfluss-Position: 4°C bis 40°C / 39°F bis 104°F
             
            Material:
            Hauptkomponenten: AseptiQuik - Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
            Steam-Thru II - Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
            O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF 
            Ziehschlaufen:  Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
            Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
            Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
            Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
            Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
            Klemme: Nylon 66 (weiss), USP Klasse VI
               
            Sterilisationsmethoden:  
            Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
            Autoclav: Hochtemperaturausführung (HT):
            Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten 
            Hinweis: die Klemme muss nach dem Autoklavieren u.U. leicht gedreht werden.
               


            ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

            straigh-through Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
            single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


            Legend

            Kv Werte basieren auf lpm und bar
            Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

            8 Elemente
            • «
            • 1
            • »

            Product

            Bodies

            AQSTC2330900 Produktbild

            AQSTC2330900

            3/4 Sanitary AseptiQuik STC
            AQSTC2331000HT Produktbild

            AQSTC2331000HT

            1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
            AQSTC2330900HT Produktbild

            AQSTC2330900HT

            3/4 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
            AQSTC2331000 Produktbild

            AQSTC2331000

            1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC

            Genderless

            AQGSTC2330900 Produktbild

            AQGSTC2330900

            3/4 Sanitary AseptiQuik G STC
            AQGSTC2331000HT Produktbild

            AQGSTC2331000HT

            1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
            AQGSTC2331000 Produktbild

            AQGSTC2331000

            1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC
            AQGSTC2330900HT Produktbild

            AQGSTC2330900HT

            3/4 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
            8 Elemente
            • «
            • 1
            • »

            Zuletzt angesehen

            Alle anzeigen