It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
AseptiQuik® S-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-S Verbinders, der kleinen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer kleinerer Mengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik S bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Anschlussgrößen
Größen:
1/8“, 1/4“ und 3/8“ (3,2mm, 6,4mm und 9,5mm) Schlauchtüllen-Anschluss, 3/4“ Sanitäranschluss und MPC-Steckeranschluss
Sterilisationsmethoden
Gamma:
Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav:
Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.