Anschlussgröße

    Anschlussart

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                AseptiQuik-Verbinder

                AseptiQuik®-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterileVerbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das Design des Verbinders mit "KLICKEN, ZIEHEN, DREHEN" ermöglicht Anwendern einen einfachen Medientransfer und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Das robuste Design ermöglicht eine zuverlässige Performance ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

                AseptiQuik Introduction AseptiQuik C Assembly AseptiQuik C Best Practices
                Eigenschaften Vorteile
                KLICKEN- ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
                Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
                Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
                Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
                Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
                Marktverfügbarkeit

                Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


                Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi)
                Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
                Durchfluss-Koeffizient: Kv~207,36 max.
                 
                Material:
                Verbinder:

                Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

                Verschluss-Ring: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF

                Ziehschlaufen:

                Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF

                Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF

                Kappen:

                Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF

                O-Ringe:

                Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

                Membrane:

                Polyethylen (Standardversion), UPS Klasse VI, ADCF

                Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

                   
                Schlauch-Anschluss

                12,7mm ID Schlauchtülle (1/2" ID)
                9,5mm ID Schlauchtülle (3/8" ID)
                3/4" Sanitär-Anschluss

                   
                Sterilisationsmethoden:  
                Gammastrahlen:

                Bis zu 50kGy

                 

                Autoclav: Hochtemperaturversion (HT):
                Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten
                   
                Colder AseptiQuik Flow
                   

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                     
                straight-through Kv~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                12 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                AQC17008 Produktbild

                AQC17008

                AQC17008
                1/2 Hose Barb AseptiQuik Body
                Produkt-ID: AQC17008
                AQC33012HT Produktbild

                AQC33012HT

                AQC33012HT
                3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature
                Produkt-ID: AQC33012HT
                AQC17006 Produktbild

                AQC17006

                AQC17006
                3/8 Hose Barb AseptiQuik Body
                Produkt-ID: AQC17006
                AQC33012 Produktbild

                AQC33012

                AQC33012
                3/4 Sanitary AseptiQuik Body
                Produkt-ID: AQC33012
                AQC17008HT Produktbild

                AQC17008HT

                AQC17008HT
                1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
                Produkt-ID: AQC17008HT
                AQC17006HT Produktbild

                AQC17006HT

                AQC17006HT
                3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
                Produkt-ID: AQC17006HT

                Inserts

                AQC22006 Produktbild

                AQC22006

                AQC22006
                3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert
                Produkt-ID: AQC22006
                AQC22008 Produktbild

                AQC22008

                AQC22008
                1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert
                Produkt-ID: AQC22008
                AQC22006HT Produktbild

                AQC22006HT

                AQC22006HT
                3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
                Produkt-ID: AQC22006HT
                AQC44012 Produktbild

                AQC44012

                AQC44012
                3/4 Sanitary AseptiQuik Insert
                Produkt-ID: AQC44012
                AQC22008HT Produktbild

                AQC22008HT

                AQC22008HT
                1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
                Produkt-ID: AQC22008HT
                AQC44012HT Produktbild

                AQC44012HT

                AQC44012HT
                3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature
                Produkt-ID: AQC44012HT
                12 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen